VAZ-PB-SIM PROFIBUS Master Simulator

PROFIBUS master simulator

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • The PROFIBUS master simulator is a simple universal tool for data exchange with PROFIBUS slaves
  • Complete solution with hardware (UART) and software
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-PB-SIM

Rated operating currentIe≤ 60 mA
Power supplydraws its 5 V power supply from the RS-485 interface of the PROFIBUS slave
Interface typeStandard PC RS-232 interface with 9-pin D-SUB connector (female)
RS-485 interface with 9-pin D-SUB connector (male)
ProtocolPROFIBUS DP V0
Transfer rate19200 Bit/s
Cable lengthfor RS 232 and RS 485 each max. 2 m
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Storage temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dimensions63, 34, 17 mm (L, W, H)
Algemene opmerkingen