UPR-E End CapPower Rail® Accessory

End cap for Universal Power Rail UPR-**-*

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Termination of DIN mounting rail
  • Suitable for Power Rail UPR-**-*
  • Suitable for profile rail K-DUCT
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van UPR-E

Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolycarbonate
Massapprox. 10 g
Dimensions17 x 37 x 24 mm (0.67 x 1.46 x 0.95 inch)
Height24 mm
Width37 mm
Length17 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Packing unit10 item(s)
Algemene opmerkingen