WCS2-FT1 WCS Aluminum Profile System

WCS aluminum profile system with guide trolley

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Convertible to 70 mm code rail
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS2-FT1

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Massapprox. 1040 g
Dimensions(W x H x D) : 113 mm x 87 mm x 115 mm
Algemene opmerkingen