FE-ITSAS6S-3 Glass Fiber Optic

Fiberoptics

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For MPG and MHP-F amplifiers
  • Right angled sensing head
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van FE-ITSAS6S-3

Sensor range1280 mm with fiber optic amplifier MPG infrared
660 mm with fiber optic amplifier MHP-F infrared
330 mm with fiber optic amplifier MPG visible red
260 mm with fiber optic amplifier MHP-F visible red
Fiber optic lengthl3 ft (.914 m)
Bending radius≤ 25 mm
Fiber bundle diameter3.2 mm
StandardsEN 60947-5-2
ApprovalsCE
Ambient temperature-40 ... 307 °C (-40 ... 584.6 °F)
Material
Optical faceglass
SheathingArmour Grip
CoreGlass fiber
Device seriesMPG and MHP-F
Algemene opmerkingen