Selecteer uw land
VDM18-300/32/105/122 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, 300 mm detection range, red laser light, laser class 2, PNP output, analog output, control input, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH