Selecteer uw land
VAA-2E1A-PM-S AS-Interface EMERGENCY STOP button
AS-Interface EMERGENCY STOP button
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-channel, compelled connected
- Overload-protected in accordance with IEC 60947-5-5
- Integrated illumination in the actuator
- TÜV-approval for system components is available
- Biased actuator for self-monitoring
- EMERGENCY STOP unlocking by turning or pulling
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH