VAZ-CLAMP-70MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.34,13 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-CLAMP-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height52 mm
Diameter70 mm
Notefits the straight mounting bracket
Algemene opmerkingen