Selecteer uw land
TERMEX-230 Graphic terminal
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Available as a non-explosion-protected terminal
- Degree of protection: IP 65 (front plate)
- Approcal: II 2G and II 3D EEx IIC T4, intrinsically safe
- Nonreflecting glass faceplate
- Extended temperature range: -4°F ... +140°F (-20°C ... +60°C)
- Optional: backlit display
- Graphic display with 240x128 pixel resolution
- Various enclosure types: stainless steel, plastic, ... in wall or desktop version
- Various PLC and computer interfaces
- Certified for application for which EN 45501 calibration is mandatory
- Integratable serial peripheral interfaces
- Numerous peripheral divices: Scanner, expansion keyboard, ...
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE