BT-F130-A Activator

Actuator for F130 series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for mounting on valve actuators for use in valve technology
Op voorraad16,55 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische gegevens van BT-F130-A

Shaft diameter< 27.5 mm
Shaft height20 mm
Material
HousingMounting component: PBT
Spacer diskPP (1 unit, 5.5 mm strong)
Stopper capPBT (1 unit black)
Mounting screwfor activator: 1.4305 / AISI 303 (1 piece M6 x 25)
Mass25 g
Tightening torque, fastening screws≤ 1.5 Nm
Algemene opmerkingen