V16-G Cable Socket

Cable socket, field-attachable, Rd 24, 6-pin and PE

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Gold plated contacts
Op voorraad23,09 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van V16-G

Number of pins6 + PE
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1Rd 24
Operating voltageUBmax. 250 V
Operating currentIBmax. 10 A
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Pollution degree3
Degree of protectionIP67
Connection1 x socket, Rd 24 x 1/8"
screw terminals for max. 1.5 mm2
PG9 cable gland
Material
ContactsCuSn / Au
BodyPBT
Cable
Sheath diameter6 ... 8 mm
Mass43.7 g
Life span> 500 connections
Algemene opmerkingen