VAZ-FBST 500-PLC GY ASi Accessory

Shorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Connect power on up to 40 modules together
  • Cut to any length up to 500 mm
  • Shorting rail for use with VAZ-PLC...
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-FBST 500-PLC GY

DescriptionShorting rail for use with VAZ-PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN
Colorgrey
Degree of protectionIP20
ConnectionSnap-in
Mass40.99 g
Dimensions500 mm
Height11.18 mm
Width1 mm
Length500 mm
Algemene opmerkingen