Selecteer uw land
CCN15-30GS60-E2 Capacitive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 15 mm non-flush
- Operating distance adjustable via potentiometer
- High EMC resistance
- Stainless steel version
- Operating voltage range 10 V ... 60 V DC
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV