41FY1 Magnetic Actuator

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Magnet Actuator
  • Compatible with 40FY Series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van 41FY1

Rated operating distancesn6.4 ... 15.2 mm
Switching state indicatorNO contact
StandardsEN 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Housing materialPolycarbonate
Sensing facePolycarbonate
Degree of protectionIP67
Dimensions
Width16 mm
Depth16 mm
Length74.2 mm
Algemene opmerkingen