Selecteer uw land
VB14N-600 Barcode scanner
Barcode scanner
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Line scanner
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners
- Sturdy aluminum housing
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
- Engine control (On/Off) possible
- Degree of protection IP65
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR