KHR-C02-1,0-2,0-K96 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • High flexible
  • Thread M3
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van KHR-C02-1,0-2,0-K96

Sensor rangeSU18: 12 mm
SU18/35: 40 mm
SU19: 12 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 1 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Algemene opmerkingen