VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, signal tower adapter for pipe assembly 25 mm (1/2")

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Modular design
  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM

UL File NumberE223176
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Dimensions
Height43.5 mm
Diameter25 mm
Algemene opmerkingen