Niet langer te koop

OMH-LL-M6 Mounting aid

Mounting bracket for fiber optic cable, M6 thread

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Wide selection of mating fiber optic cables
  • Thread M6
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-LL-M6

Inside diameter6 mm
MaterialStainless steel
Massapprox. 10 g
Dimensions25 mm x 16 mm x 13 mm
Height13 mm
Width16 mm
Length25 mm
SeriesFiberoptics
Algemene opmerkingen