REF-H30x61 Reflector

Reflector with mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H30x61

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.7 mm
Width30 mm
Length81 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen