NBN40-U4-A2-V1 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • Basic series
  • 40 mm non-flush
  • 4-wire DC
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility

Meer weergeven

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.133,91 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van NBN40-U4-A2-V1

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn40 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Reduction factor rAl 0.31
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.39
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 180 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv80 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1230 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA/metal with epoxy powder coating
Sensing facePA
Housing basemetal
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass225 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length118 mm
NoteTightening torque: 1.8 Nm (housing)
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.