21FR1-B Magnetic Actuator

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Magnet Actuator
  • Compatible with 20FR..-6B Series
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van 21FR1-B

Switching state indicatorNO contact
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Housing materialAluminum
Sensing faceAluminum
Dimensions
Width107.9 mm
Length55.6 mm
Algemene opmerkingen