Selecteer uw land
FB8210* Com Unit
Com unit for FOUNDATION Fieldbus modular I/O
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 20 analog or 40 digital channels
- Communication via FOUNDATION Fieldbus H1
- HART communication via service bus
- Configured via the process control system
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Quick communication set-up
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Supports multichannel I/O modules
- Installation in suitable enclosures in Zone 1 or Zone 21
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
- Installation in suitable enclosures in Zone 1
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE