IPC03-20K1 RFID Tag

Data carrier

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Battery-free data carrier
  • 32 bit fixcode
  • 928 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP67
  • Key fob

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ZH

Technische gegevens van IPC03-20K1

Operating frequency125 kHz
Transfer rate2 kBit/s
Chip TypeEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Read cyclesunlimited
Write cycles> 100000
Data retention period10 years at 55 °C (131 °F)
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Installation
In airyes
Dimensions
Height4.5 mm
Width31 mm
Length40 mm
Diameter31 mm
Construction typeKey fob
Algemene opmerkingen