BF-L3M Mounting Flange

Mounting flange

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Sturdy metallic version
Op voorraad12,85 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van BF-L3M

Inside diameter22.3 mm
Ambient temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialDiecast zinc , Xylan powder coated
Mounting screwStainless steel V2A
Mass74 g
Dimensions
Height34 mm
Width40 mm
Length26 mm
Algemene opmerkingen