Selecteer uw land
EVS58-IZ Absolute Rotary Encoder
Singleturn absolute rotary encoder
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Industrial standard housing ∅58 mm
- EtherNet/IP
- Up to 16 Bit singleturn
- Servo or clamping flange
- Network loop through by means of integrated 2 port switch
- IP address resettable
- No DIP switches for address setting
- Compatible with Rockwell/ Allen Bradley/ Schneider control
- Mechanical compatibility with all major encoders with fieldbus interface
- Rotary axis functionality
- Status LEDs
- Ethernet IP declaration of conformity
- CIP encoder profile
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR