9416 Connection Cable With Socket

Connection cable with socket

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Socket
  • Straight
  • 12-pin
  • Right-rotating
Op voorraad48,96 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van 9416

Number of pins12-pin right-rotating
Construction typestraight
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M23
Pollution degree3
Connection typeSolder connection
Core cross section0.08 ... 1 mm2
Cable diameter3 ... 10.5 mm
Degree of protectionIP67
Mass76 g
Mating cycles50
Algemene opmerkingen