Selecteer uw land
NCN3-F31-B3B-V1-V1 Inductive Sensor
Valve positioner and valve control module
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Direct mounting on standard actuators
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Mode of operation, programmable
- Degree of protection IP67
- Communication monitoring, turn-off
- Lead breakage and short-circuit monitoring of the valve
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH