Selecteer uw land
M100/MV100-RT/76a/103/115a Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, 10 m detection range, red light, light/dark on, DC version, PNP output, sensitivity adjuster, emitter switch-off, fixed cable with M8 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH