Selecteer uw land
KLD2-FBPS-1.12.220 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply with low voltage for compact plants also in island mode
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Output: 12 ... 13 V/220 mA
- For battery or solar-powered applications
- For demanding environmental conditions
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Fixed, high-availability terminator
- Low heat dissipation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE