Selecteer uw land
KFD2-SL-4 Solenoid Driver
Power amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 4-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Output 600 mA per channel
- Logic inputs
- Common safety-oriented disable input
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL