Selecteer uw land
HiC2832 Switch Amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus powered)
- Dry contact or NAMUR inputs
- 2 passive transistor outputs (resistive acc. to EN 60947-5-6)
- Line fault detection (LFD)
- Line fault transparency (LFT)
- Reversible mode of operation
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL