VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1 ASi Passive Splitter

G10 passive splitter, AS-Interface and auxiliary voltage each to 1 double terminal

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • One piece housing
  • Simple and fast mounting
  • High current rating
  • Gold-plated and machined contacts
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.22,21 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1

Construction typeSpring terminal
flat cable terminals AS-Interface/auxiliary voltage
Rated operating voltageUe≤ 60 V PELV
Rated operating currentIe≤ 8 A AS-Interface, ≤ 8 A AUX
Protection classIII
Surge protectionovervoltage category III
Pulse withstand voltage800 V
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
UL approvalcULus Listed, Type 1 enclosure
Applicationfor use in NFPA 79 applications
Maximum permissible operating voltagemax. 32 V
UL File NumberE223772
Ambient temperature-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree2
Degree of protectionIP20
ConnectionFlat cable AS-Interface: cable piercing method
Flat cable ext. auxiliary voltage UAUX: Insulation penetration technology
Spring terminal, max. 1.5 mm2
Material
ContactsCuSn / Au
HousingPBT PC
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Mass40 g
Tightening torque, fastening screws1.65 Nm
Dimensions
Height22 mm
Width27.7 mm
Length40.5 mm
Algemene opmerkingen