CBB10-30GKK-W Capacitive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 10 mm flush
  • 15 mm non-flush
  • The switching distance can be set over a wide range with the potentiometer
  • NO/NC programmable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van CBB10-30GKK-W

Switching functionNormally open/closed (NO/NC)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityAC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Output type2-wire
Installation conditions
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F40 mm
Operating voltageUB20 ... 250 V AC
Switching frequencyf0 ... 50 Hz
HysteresisH2 ... 20 %
Voltage dropUd≤ 7 V
Operating currentIL0 ... 500 mA
Off-state currentIr0 ... 1.7 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, red
Potentiometersensitivity adjustment
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typescrew terminals
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Housing materialABS
Sensing faceABS
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length115 mm
Diameter30 mm
Algemene opmerkingen