OMH-SLCT-05 Mounting Aid

Mounting bracket including adjustment

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Large swivel range -7° ... +110°
  • Sturdy construction
  • Simple and fast mounting
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.52,36 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-SLCT-05

Setting angle-7 ... 110 °
MaterialAluminum
Massapprox. 87 g
Dimensions
Height36 mm
Width25.1 mm
Length72.5 mm
Scope of deliveryMounting bracket ; 1 Slotted plate ; 4 T-slides ; Screw kit
Safety SeriesSLCT
SLCS
Algemene opmerkingen