AS 12/80 Stop Screw

Stop screw for series F2 sensors

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Safely sets the mechanical end stop position
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van AS 12/80

Operating forcemin. 3 N
max. 20500 N
MaterialSteel 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM12 x 1
B3 mm
C8.8 mm
L76 mm
L194.1 mm
L292.2 mm
L389.5 mm
Tightening torque≤ 26 Nm
NoteIf necessary, properly secure the lock nut
Scope of deliveryStop screw
Counter nut
Algemene opmerkingen