PSE4-RUB-04 Safety Edge

Safety edge component, rubber profile for PSE4 series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Rubber profile
  • For mounting to ALU mounting strip PSE4-ALU
  • Simple to customize to application
  • Versions up to 10 m in length are available
  • Component of PSE4 modular system

Meer weergeven

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.238,10 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van PSE4-RUB-04

Length10 m
Dead zoneat ends 80 mm
Ambient temperature5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Environmental resistanceExcellent
MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Massapprox. 3000 g
Dimensions
Height30 mm
Width25 mm
Length10 m
Algemene opmerkingen