Selecteer uw land
KFD2-EB2.R4A.B.SP Power Feed Module
Power feed module for redundant powering and bus tapping
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Interface for Power Rail
- Used for redundant configuration
- Supply current ≤ 4 A
- Replaceable fuse
- Relay contact output, reversible
- LED status indication
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL