Selecteer uw land
KFD0-SCS-1.55 SMART Current Driver/Repeater
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current input/output 4 mA ... 20 mA
- HART-IP or transmitter power supply
- Low voltage drop
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL