BF-L2 Mounting Flange

Mounting flange

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van BF-L2

Inside diameter22.3 mm
Ambient temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialPA 6 Grivory GVN-35H
Safety latchDiecast zinc
Mass19 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length26 mm
Algemene opmerkingen