LB9119A Terminal Block

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Front screw terminal
  • For LB and FB modules
  • 2 x 8-pole
  • Labeled 1 ... 8 and 9 ... 16
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications

Meer weergeven

Op voorraad36,25 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van LB9119A

Number of pins2 x 8
Labeling1 ... 8 & 9 ... 16
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.3 mm
W21.7 mm
L40.9 mm
Height12.3 mm
Width21.7 mm
Length40.9 mm
Construction typefront screw terminal
Algemene opmerkingen