Selecteer uw land
VisuNet Edge RM8619 Remote Monitor WorkstationVisuNet® Edge System (RM)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Dedicated thin client for virtualization strategies using RDP 8.0, VNC, and other remote protocols
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- VisuNet RM Shell 4.0 for secure and reliable connectivity
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE