Selecteer uw land
VAZ-T1-FK-G10-V1-V4A ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, AS-Interface to M12
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- One piece housing
- Screw connection stainless steel
- Simple and fast mounting
- Gold-plated and machined contacts
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR