REFLECTOR 82.5X24.5X6MM Reflector

Reflector

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-ahesive for simple installation
  • Rectangular design
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REFLECTOR 82.5X24.5X6MM

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6.8 mm
Width24.5 mm
Length82.5 mm
Mountingself-adhesive
Algemene opmerkingen