Selecteer uw land
IQC35-16GK RFID Tag
Data carrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 1280 bits memory available
- Degree of protection IP68
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE