Selecteer uw land
LB1101A Digital Input
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2 channels
- Inputs Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Dry contact or NAMUR inputs
- Galvanic isolation between channels and the bus
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE