Selecteer uw land
LB3006A HART Analog Input
HART analog input, transmitter power supply (HART)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 4-channel
- Power supply for 2-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Installation in Zone 2 or safe area
- Supply circuit 21.5 V (4 mA)
- HART communication via field bus or service bus
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD): one LED per channel
- Permanently self-monitoring
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE