V1-CLIP Unlock Protection

Unlocking protector for M12 connector

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Prevents connections being interrupted without using a tool
Op voorraad5,92 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V1-CLIP

Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
MaterialPA
Notemaximum width of the nut: 11 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.