Selecteer uw land
LB5104A RTD Converter
RTD converter for processing Pt100/Ni100 Pt1000/Ni1000 signals in explosion-hazardous areas
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 4 channels
- Inputs Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Converter for 2-, 3- and 4-wire RTDs (Pt100 ... Pt1000), slide wire sensors etc.
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD)
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE