Selecteer uw land
NBB5-F33X-E2-AMP Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 5 mm flush
- 3-wire DC
- Amp connector









Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische gegevens van NBB5-F33X-E2-AMP
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 5 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 4.05 mm |
| Reduction factor rAl | 0.25 | |
| Reduction factor rCu | 0.2 | |
| Reduction factor r304 | 0.6 | |
| Reduction factor rBrass | 0.35 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 60 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 500 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.1 mA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 50 ms |
| Switching state indicator | LED yellow |
| MTTFd | 1891 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug , AMP connector Tyco socket housing 1-0967642-1 (A coding) Tyco crimp contacts 0-963726-1 | ||||||||||
| Housing material | PBT , black | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Note | Tightening torque: 5 Nm | ||||||||||
Gerelateerde pagina's
Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.