Selecteer uw land
KFD2-STC5-Ex1.2O.H SMART Transmitter Power Supply
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and 2-wire SMART current sources
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Dual output 4 mA ... 20 mA current sink/current source
- Terminals with test points
- High field voltage 17 V DC
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL