5500-MAN-CDUL-* Manifold Valve System

Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous locations Division 2, Class I/II, FM and CSA certified

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Suitable for Class I, II/Div. 2 for hazardous locations
  • Certified for UL
  • Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
  • Suitable for steel or plastic tubing
  • Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included

Meer weergeven

Product Compliance: USA - cULus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van 5500-MAN-CDUL-*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen